Publicar produtos
Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta
Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta
Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta
Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta
Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta
Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta

    Série RZN-M - Centrais de Desenfumagem - compacta

    Especificações de Desempenho

    - Central de desenfumagem compacta – compatível com AdComNet
    - Testado e certificado em conformidade com as normas ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 e DIN EN 12101-10, cumpre os requisitos das autoridades de construção em conformidade com a norma DIN 18232-9
    - Até 4 A / 8 A / 16 A total de consumo
    - Tensão de saída estabilizada
    - Funções de desenfumagem comutáveis: falha igual a alarme, reset do sistema de desenfumagem possível via CDI ou detetor de fumo
    - Possível combinação de função desenfumagem / alarme geral
    - Funções integradas para ventilação diária
    - 1 slot para módulo adicional (16 A central)
    - Ligação de sensor de chuva ou sensor vento-chuva sem módulo adicional
    - Ligação de até 8 botoneiras de desenfumagem e 14 detetores de incêndio por linha (apenas detetores aprovados pela D+H)
    - Solução alternativa aos sistemas simples, por exemplo, para 2 caixas de escadas (16 A central)
    - Alimentação de emergência por bateria por, no mínimo, 72 h

    Especificação
    • Dados técnicos

      Alimentação: 230 V AC / 50 Hz / 120 VA / 240 VA / 500 VA
      Standby: 6,8 W; 5 W; 13,6 W
      Output: 24 V DC / 4 A / 8 A / 16 A
      Ondulação residual: < 2 Vss
      Modo de operação monitorização: Trabalho contínuo
      Modo de operação alarme / ventilação: Funcionamento curta duração com 30% de ciclo de trabalho
      Tipo de proteção: IP 54 (VdS IP 30)
      Intervalo de temperatura: -5 °C ... +40 °C
      Linha / Grupo: 2 / 2; 2 / 3
      Tipo de bateria: Typ 2 (2x); Typ 8 (2x); Typ 3 (2x)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarzn-m_series
    • Familia de productoControl panels
    • Grupo de produtosSHEV control panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl panels