Publicar produtos
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker

    SWK6 Sunworker

    Traduzido por Google,

    SUNWORKER, através dos tecidos SWK6 e SWK6 INK proporciona conforto térmico, visual e acústico.

    Em persianas verticais, SWK6 e SWK6 INK regulam a luz e o calor e otimizam o consumo de energia, bloqueando até 94% do calor, preservando a transparência e o conforto visual. Seu grão regular e aparência microperfurada garantem uma difusão harmoniosa da luz e evitam a necessidade de iluminação artificial. A visão para o exterior é facilitada, a intimidade interior é preservada.

    Em sua versão para impressão, o SWK6 INK é o suporte perfeito para qualquer projeto de comunicação visual. A sua cor especial de impressão branca e o seu verniz específico garantem uma impressão duradoura, tanto no interior como no exterior.

    Em soluções acústicas, SWK6 e SWK6 INK são adequados para todos os tipos de implementação e atendem a todas as necessidades de correção de som

    Construído sobre um suporte Rachel Trameur, os tecidos SUNWORKER oferecem uma resistência excepcional ao rasgo

    A sua conformidade com os vários testes de incêndio europeus (M1, B1, Class1) torna-os uma verdadeira solução têxtil interior e exterior para uso em áreas públicas.

    SWK6 está disponível nas larguras de 150 e 300 cm, SWK6 INK em 300 cm

    Especificação
    • Available in 21  colors and 2 width (150 and 300 cm) 

      - Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC

      - Finish : Double-sided PVC coating

      - weight : 300 gr/sqm

      - thickness : 0.42 mm

      - FR classification : M1, B1, Bs2d0

      - Greenguard Gold certified

      - Guarantee : 5 years

      RECOMMENDED USE

      - Vertical blind / Screen

      - Screen pergola

      - Velum

      - Conservatory blind

      - Shade sail

      - Acoustic panel

      - Stretched wall

      - Stretched ceiling

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSunworker-copy
    • Familia de productoSolar Protection
    • Grupo de produtosScreen
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-03-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)0.42
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)300
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniclassWindow Blinds