Publicar produtos
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges
    Dierre

    B-LIGHT - Hinged acoustic door with concealed hinges

    Traduzido por Google,
    A coleção Bi-Light mostra em tom moderno as linhas clássicas das portas tradicionais com pantógrafo duplo plano quadrado. Um sinal gentil que combina perfeitamente com os novos acabamentos de mobiliário da moda, oferecendo superfícies suaves e reflexos quentes. Diferencia-se da coleção Light simplesmente pelo pantógrafo que neste caso possui passo duplo, enquanto nos modelos Light é simples. A porta é alveolada com espessura de 44 mm. A porta está equipada com 3 dobradiças tipo Anuba e está equipada com tampas de dobradiças cromadas acetinadas. A porta possui fechadura média com quadrado de 8 mm com acabamento cromado acetinado. A moldura é de bloco e as arquitraves são feitas de compensado de 6,5 cm com aletas telescópicas de 2 cm. Também está disponível em versões à prova de fogo para hotéis. O isolamento acústico é cada vez mais importante, pois contribui significativamente para o conforto de uma casa, nomeadamente no caso de apartamentos inseridos em grandes apartamentos. A grande novidade é a certificação acústica em quase todos os modelos de portas internas Dierre. As da linha Modern estão todas disponíveis em diferentes classes de isolamento acústico: desde 29 dB com dobradiças visíveis até 30 dB com dobradiças ocultas, até 32 dB para portas com enchimento de aglomerado perfurado, chegando aos 36 dB com utilização de isolantes especiais feltros em fibra reciclada.
    Especificação
    • Dimensions L 600-650-700-750-800-850-900 mm H 2000-2100 mm Wall thickness 80-100 mm Min/max height 1700 – 2500 mm Min/max width 580 – 1040 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB-LIGHT-Hinged-acoustic-door-with-concealed-hinges
    • Familia de productoInternal doors
    • Grupo de produtosB-Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Europa