Publicar produtos
Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring
Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Pine Natural - 300mm - 35mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    FN35300E_2-5

    Pinho Natural, 36x300mm, 2-5 m

    O piso de pinho Dinesen reflete a natureza e proporciona um toque de tranquilidade ao interior. Fornecemos pisos de pinho da mais alta qualidade, provenientes de florestas sustentáveis.

    Pinho Natural

    Estrutura dinâmica com expressão natural. Autêntica e acolhedora. Mais nós.

    Pinho − Comprimentos aleatórios

    Tábuas em tamanhos aleatórios são entregues nos tamanhos disponíveis. Isso proporciona uma transição fluida de um ambiente para o outro e uma expressão coerente, perfeita para diversos projetos. Cada tábua é feita com o maior comprimento possível, o que permite um alto grau de aproveitamento da madeira bruta.

    Pinho, Pin, Pino, Kiefer, Alto, Furu, Fyr

    Lista de preços:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Especificação
    • Description:

      Dinesen Pine planks create a highly elegant and harmonious expression due to the extraordinary dimensions. An extravagant solution with clear references to the majestic pine tree

      Thickness: 35 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 2,36

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance (R): 0,27

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 490

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPine-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-35mm-FN300E_2-5_1mm__
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosPine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)490
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia