Publicar produtos
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

3.1 de 5 estrelas3.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma rica paleta de castanhos robustos é reforçada com óleo natural e escovagem extra profunda para realçar o caráter do grão e realçar a textura natural da madeira, neste piso de nogueira de tira única da Rugged Collection. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha. A raspagem manual melhora a aparência desgastada do piso.
Especificação
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawalnutgroove596404
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosRugged Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalNogueira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos