Publicar produtos
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural – 250mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    AN22250E1-3

    Cinza - Natural - Comprimentos Aleatórios 1-3 metros - 250mm - 22mm

    Dinesen Cinza

    O freixo é forte, belo e verdadeiro, elevando-se até 40
    metros acima do solo da floresta. A beleza natural e
    a dureza característica da madeira é preservada em Dinesen Ash, cada
    prancha encapsulando a vida vivida e as linhas de uma forma quase gráfica
    expressão. A estrutura decorativa também se manifesta no crescimento
    anéis, cada estação deixando sua marca colorida. O resultado são pranchas com
    uma expressão pessoal e uma interação de luz dinâmica e contrastante
    e escuro.
    Cada prancha Dinesen Ash conta sua própria história com qualquer escolha de
    dimensões e composição. Qualquer solução em Dinesen Ash refletirá
    qualidade intransigente e as muitas propriedades finas da madeira de freixo.


    Cinza - Natural

    As pranchas Ash Natural são ricas em estrutura e cores sutis

    variação. Caracterizam-se por linhas vigorosas e

    quantidades variadas de cerne, o que resulta em uma dinâmica,

    expressão gráfica, com e sem nós.


    Ash - comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues nos comprimentos disponíveis. Isto proporciona uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita o mais longa possível, o que permite aproveitar uma proporção muito elevada de madeira bruta.

    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ask, Asketræ, Ask

    Lista de preços:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Ficha do Produto:

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/ash/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Descrição de classificação

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/ash/

    Especificação
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8%-10% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

      Formaldehyde content:E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAsh-Natural-Random-Lengths-1-3-meter-250mm-22mm-AN22250E_1-3
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosAsh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira