Publicar produtos
Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduzido por Google,

    OXC19200E2-4

    Camadas Clássicas de Carvalho, 19x200mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak é uma coleção de pisos de madeira projetados no
    mesma alta qualidade dos pisos de tábuas Dinesen. As pranchas são construídas
    de três camadas de madeira maciça. A parte superior consiste nos melhores e sólidos
    carvalho em uma espessura que combina com nossos pisos de tábuas sólidas e durará
    gerações. A camada intermediária é transversal e consiste em dedos articulados
    sobras de carvalho ou freixo da nossa produção de tábuas maciças. Carvalho
    e cinzas se complementam em dureza e resistência, e o
    utilização de ambos os tipos de madeira contribui para a durabilidade e
    sustentabilidade da prancha. A parte inferior da prancha consiste em
    de carvalho maciço ou sobras articuladas em carvalho ou freixo, como a camada intermediária.
    Assim, a expressão do lado inferior pode variar de uma prancha para outra.

    Carvalho Natural

    Estrutura sutil com expressão clássica. Harmonioso e calmo. Menos nós.

    Oak - comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues nos comprimentos disponíveis. Isto proporciona uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita o mais longa possível, o que permite um alto grau de aproveitamento da madeira bruta.

    Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de preços:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Especificação
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalayers-oak-classic-random-lengths-2-4-meter-200mm-19mm-OXC19200E_2-4
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de produtosOak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring