Publicar produtos
Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring
Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Ash Natural - 300mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    Dinesen Ash

    O freixo permanece forte, bonito e verdadeiro, elevando-se até 40
    metros acima do chão da floresta. A beleza natural e
    dureza característica da madeira é preservada em Dinesen Ash, cada
    prancha encapsulando vida vivida e linhas em um quase gráfico
    expressão. A estrutura decorativa também se manifesta no crescimento
    anéis, cada estação deixando sua marca de cor. O resultado são pranchas com
    uma expressão pessoal e uma interação dinâmica e contrastante de luz
    e escuro.
    Cada prancha Dinesen Ash conta sua própria história com qualquer escolha de
    dimensões e composição. Qualquer solução em Dinesen Ash refletirá
    qualidade intransigente e as muitas propriedades finas da madeira de freixo.



    natural

    Rico em estrutura e variações de cores. Quantidade variável de cerne que adiciona uma aparência rústica. As pranchas vêm com e sem nós.


    Ash − Comprimentos aleatórios

    As pranchas em comprimentos aleatórios são entregues em comprimentos disponíveis. Isso cria uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita com o maior comprimento possível, o que possibilita o aproveitamento de uma proporção muito elevada de madeira bruta.


    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ek, Aske tre, Ask

    Especificação
    • Description

      Products described as Dinesen
      Ash (Fraxinus excelsior L) with a
      minimum thickness of 22 mm and
      a minimum density of 650 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8-10 %. Dinesen floor planks

      are CE-labelled in accordance with EN 14342.


      Declaration of Performance No.: Ash DoP 2019-3

      https://www.dinesen.com/media/4242/declaration-of-performance_ash-dop-2019-uk.pdf

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDinesen-Ash-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-22mm-AN22300E_2-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosAsh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira