Publicar produtos
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Natural - 300mm - 28mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    Douglas

    Com até 60 metros de altura, Douglas é uma árvore que se destaca. A grande expressão é preservada nas tábuas, onde o grão único testemunha o poder e a beleza da natureza. Obtemos nossa madeira bruta principalmente da Floresta Negra, e apenas as melhores árvores de 80 a 120 anos têm o que é preciso para passar pelo buraco da agulha. É esta seleção cuidadosa e o artesanato extraordinário que colocam a Dinesen Douglas em uma classe própria.

    As pranchas Douglas criam uma expressão altamente elegante e harmoniosa devido às dimensões extraordinárias. Uma solução extravagante com referências claras à majestosa árvore de Douglas. Escolha entre Clássico e Natural.

    Douglas Natural

    Estrutura dinâmica com uma expressão natural. Autêntico e quente. Mais nós.

    Douglas – Comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues em comprimentos disponíveis. Isso cria uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada prancha é feita com o maior comprimento possível, o que permite utilizar uma proporção muito elevada da madeira bruta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDinesen-Douglas-Natural-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-28mm-E28300E_2-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosDouglas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)470
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira