Publicar produtos
HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    HeartOak - 300mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    Carvalho Dinesen

    Ver um carvalho na natureza é sempre uma experiência impressionante, e sua vitalidade é notável. Orgulhamo-nos de produzir tábuas de carvalho que preservam e respeitam a personalidade da árvore. Nossa madeira bruta vem de grandes carvalhos de até 200 anos de idade da melhor qualidade de florestas na Dinamarca e em toda a Europa. Juntamente com o processamento cuidadoso, isso torna o Dinesen Oak único.

    HeartOak

    Uma estrutura dinâmica com uma expressão única. As pranchas HeartOak contêm nós, rachaduras naturais e juntas de borboleta.

    Carvalho - Comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues em comprimentos disponíveis. Isso cria uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada prancha é feita com o maior comprimento possível, o que permite utilizar uma proporção muito elevada da madeira bruta.

    Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDinesen-HeartOak-Random-Lengths-2-5-meter-300mm-22mm-OH22300E_2-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosOak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira