Publicar produtos
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    OCN22125175BL03

    Carvalho Clássico/Natural, 22x125-150-175-150mm, 1-4 m

    Carvalho Dinesen

    Ver um carvalho na natureza é sempre uma experiência impressionante, e sua vitalidade é marcante. Orgulhamo-nos de produzir pranchas de carvalho que preservam e respeitam a personalidade da árvore. Nós adquirimos nossa madeira bruta de grandes carvalhos de até 200 anos da melhor qualidade de florestas na Dinamarca e em toda a Europa. Juntamente com o processamento cuidadoso, isso torna o Dinesen Oak único.

    Clássico

    Estrutura subtil com uma expressão clássica. Harmonioso e calmo. Poucos nós.

    Natural

    Estrutura dinâmica com uma expressão natural. Autêntico e quente. Mais nós.

    Carvalho − Comprimentos aleatórios

    As pranchas em comprimentos aleatórios são entregues em comprimentos disponíveis. Isso cria uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita com o maior comprimento possível, o que possibilita o aproveitamento de uma proporção muito elevada de madeira bruta.

    Carvalho − Larguras mistas – Larguras selecionadas

    As pranchas são entregues em larguras aleatórias. esta solução
    cria uma expressão dinâmica e vibrante, tão ampla e
    pranchas mais estreitas se combinam para formar um design coerente
    solução.

    Oak, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de preços:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Ficha do Produto:

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Descrição da classificação

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    Especificação
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-Mixed-Width-125-150-175-150-mm-22mm-OCN22125175BL03
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosOak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)22
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira