Publicar produtos
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Douglas Classic - Curated Widths - 200-250-300-350mm - 28 mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    D28200350BL_1-5m

    Douglas Clássico, 28x200-250-300-350mm 1-5m

    Com nossas pranchas Douglas, você obtém uma aparência distinta e única da mais alta qualidade. Um pavimento em tábuas Douglas cria uma expressão altamente elegante e harmoniosa devido às dimensões extraordinárias. Uma solução extravagante com claras referências à majestosa árvore Douglas.

    Cada prancha é verificada repetidamente ao longo do processo de produção da Dinesen no esforço para oferecer qualidade intransigente. As pranchas passam por pelo menos dez pares de mãos em sua longa jornada pelas instalações de produção.

    Douglas - Clássico

    Estrutura sutil com expressão clássica. Harmonioso e calmo. Menos nós..

    Douglas – comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues nos comprimentos disponíveis. Isto proporciona uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita o mais longa possível, o que permite um alto grau de aproveitamento da madeira bruta.

    Douglas- Larguras mistas

    As pranchas são entregues em larguras aleatórias. Esta solução
    cria uma expressão dinâmica e vibrante, tão mais ampla e
    pranchas mais estreitas se combinam para formar um design coerente
    solução.

    Especificação
    • Products described as Dinesen
      Douglas (
      Pseudotsuga menziesii) with a
      minimum thickness of 28 mm and
      a minimum density of 470 kg/m3

      About the planks

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      Thickness: 28 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,13

      Thermal resistance (R): 0,22

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouglas-Classic-Random-Lengths-1-5-meter-200-250-300-350mm-28mm-D28200350BL_1-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosDouglas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)28
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)470
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira