Publicar produtos
HeartOak - 300mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 300mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    HeartOak - 300mm - 30mm - Solid Flooring

    Traduzido por Google,

    Coração Carvalho

    30x300mm, 1-3m

    OH30300E_1-3

    Carvalho Dinesen

    Ver um carvalho na natureza é sempre uma experiência impressionante e a sua vitalidade é notável. Orgulhamo-nos de produzir tábuas de carvalho que preservam e respeitam a personalidade da árvore. Obtemos a nossa madeira bruta a partir de grandes carvalhos com até 200 anos de idade, da melhor qualidade, provenientes de florestas na Dinamarca e em toda a Europa. Junto com o processamento cuidadoso, isso torna o Dinesen Oak único.

    Dinesen HeartOak

    HeartOak é um produto exclusivo da Dinesen que contém uma mistura de tábuas com estrutura dinâmica e tábuas onde as fissuras naturais foram preservadas e fechadas com juntas borboleta em carvalho. A expressão é calorosa e autêntica com mais nós.

    Oak - comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues nos comprimentos disponíveis. Isto proporciona uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita o mais longa possível, o que permite aproveitar uma proporção muito elevada de madeira bruta.


    Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de preços:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Ficha do Produto:

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Descrição de classificação

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    Especificação
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 30 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHeartOak-Random-Lengths-1-3Meter-Width-300mm-30mm-OH30300E_1-3
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de produtosOak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira