Publicar produtos
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Ash Natural - 300mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduzido por Google,

    AXN19300E2-4

    Camadas Naturais de Cinza, 19x300mm, 2-4 m

    Dinesen Layers é uma coleção de pisos de madeira projetados com a mesma alta qualidade que caracteriza os pisos de tábuas Dinesen. As pranchas de camadas consistem em uma construção de três camadas feita inteiramente de madeira maciça. Um pavimento Dinesen Layers dá-lhe assim todas as propriedades naturais de um pavimento de madeira numa solução de engenharia.

    Cinza Natural

    Estrutura sutil com expressão clássica. Harmonioso e calmo. Menos nós.

    Ash - comprimentos aleatórios

    Pranchas em comprimentos aleatórios são entregues nos comprimentos disponíveis. Isto proporciona uma transição fluida de uma sala para outra e uma expressão coerente que é perfeita para muitos projetos. Cada tábua é feita o mais longa possível, o que permite um alto grau de aproveitamento da madeira bruta.

    Ash, Frêne, Fresno, Esche, Ask

    Especificação
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Ash. All three layers are made of European hardwood The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2-4 m in random lengths

      Width: 300 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 4,1

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLayers-Ash-Natural-Random-Lengths-2-4-meter-300mm-19mm-AXN19300E_2-4_
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de produtosAsh
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring