Publicar produtos
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers – Douglas Classic - 200mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traduzido por Google,

    DXC19200E2-5

    Camadas Douglas Classic, 19x200mm, 2-5 m

    Dinesen Layers é uma coleção de pisos de madeira projetados com a mesma alta qualidade que caracteriza os pisos de tábuas Dinesen

    As tábuas de camadas consistem em uma estrutura de três camadas feita inteiramente de madeira maciça. Um piso Dinesen Layers oferece todas as propriedades naturais de um piso de madeira em uma solução projetada.

    As camadas Douglas são feitas inteiramente de abeto Douglas, com sua camada superior composta do melhor abeto Douglas maciço e uma segunda e terceira camadas feitas de aparas de Douglas maciço ou de Douglas unidas por malhetes da nossa produção de tábuas maciças.

    Douglas Classic

    Estrutura sutil com expressão clássica. Harmonioso e tranquilo. Menos nós.

    Douglas − Comprimentos aleatórios

    Tábuas em comprimentos aleatórios são entregues nos tamanhos disponíveis. Isso proporciona uma transição fluida de um ambiente para o outro e uma expressão coerente, perfeita para diversos projetos. Cada tábua é feita com o maior comprimento possível, o que permite um alto grau de aproveitamento da madeira bruta.

    Douglas Fir, Sapin de Douglas, Pino Douglas, Douglasie, Douglasgran, Douglasgran


    Especificação
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Douglas. All three layers are made of European douglas fir The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer

      Length: 2 – 5 m in random lengths

      Width: 200 mm. Tolerance: +/- 0.3 mm

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,29

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,15

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 470

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLayers-Douglas-Classic-Random-Lengths-2-5-meter-200mm-19mm-DXC19200E_2-5_
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de produtosDouglas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    • Peso líquido (Kg)470
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring