Publicar produtos
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring

    Traduzido por Google,

    OXN19300E2-4

    Camadas Naturais de Carvalho, 19x300mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak é uma coleção de pisos de madeira projetados no estilo
    mesma alta qualidade dos pisos de tábuas Dinesen. As tábuas são construídas
    de três camadas de madeira maciça. A parte superior é composta da mais fina e sólida
    carvalho com uma espessura que combina com nossos pisos de tábuas sólidas e durará por
    gerações. A camada intermediária é transversal e consiste em células articuladas por dedos
    aparas de carvalho ou freixo da nossa produção de tábuas maciças. Carvalho
    e as cinzas complementam-se em dureza e resistência, e a
    a utilização de ambos os tipos de madeira contribui para a durabilidade e
    sustentabilidade da prancha. A parte inferior da prancha consiste em
    de carvalho maciço ou sobras de carvalho ou freixo unidas por malhetes, como a camada intermediária.
    Assim, a expressão da parte inferior pode variar de uma prancha para outra.

    Carvalho Natural

    Estrutura dinâmica com expressão natural. Autêntica e acolhedora. Mais nós.

    Carvalho − Comprimentos aleatórios

    Tábuas em comprimentos aleatórios são entregues nos tamanhos disponíveis. Isso proporciona uma transição fluida de um ambiente para o outro e uma expressão coerente, perfeita para diversos projetos. Cada tábua é feita com o maior comprimento possível, o que permite um alto grau de aproveitamento da madeira bruta.

    Carvalho, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Especificação
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLayers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-300--mm-19mm-OXN19300E_2-4_
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de produtosOak
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)650
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira