Publicar produtos
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Traduzido por Google,

    O piso comercial evoluiu do carpete tradicional e superfícies duras para o nosso luxuoso piso de borracha reciclada Evolution. Os designers podem dar vida às suas visões com as cores brilhantes, criando um espaço coeso e funcional que resiste ao teste do tempo. Quando você combina essas misturas de cores marcantes com alta tração, conforto sob os pés e propriedades superiores de redução de som, este piso de borracha durável e sustentável é perfeito para uma ampla gama de aplicações comerciais. Experimente a próxima geração em design.

    Entre em contato com a Dinoflex

    Especificação
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaevolution
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de produtosRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-02
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalBorracha
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes