Publicar produtos
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)
    DÖRKEN

    Façade with extended metal cladding and DELTA®-FASSADE COLOR PLUS (U-value = up to 0.213 W / m² • K)

    Traduzido por Google,
    Parede cortina com metal expandido (valor U dependendo da subestrutura: até 0,213 W / m² • K) em subestrutura de duas camadas com DELTA®-FASSADE COLOR (vermelho coral) e isolamento de fibra mineral na parede externa de concreto armado. A membrana protetora isolante DELTA®-FASSADE COLOR oferece a máxima segurança com sua reação ao fogo (B-s1, d0). As informações nas especificações correspondem às propriedades reais do produto. Ao criar os objetos BIM, foi necessário efetuar pequenos ajustes das características técnicas ao respetivo software. Por esta razão, podem ocorrer desvios mínimos durante os cálculos automáticos, que requerem uma verificação dos resultados!
    Especificação
    • Curtain wall with extended metal and DELTA®-FASSADE COLOR (U-value = up to 0.213 W / m² • K) outside Extended metal (ALU, 1250 x 2000 mm, e = 3 mm), approx. 37 mm Substructure (ALU, distance between the cap profiles: approx. 625 mm), 30 mm DELTA®-FASSADE COLOR ( topaz blue), 0.6 mm Mineral wool insulation 035 / console with L-profile, 2 x 80 mm Reinforced concrete C25/30 (2% steel, 2400 kg / m³, μ = 80/130), 200 mm Lime cement plaster (μ=15/35), 15 mm inside
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOM_doerken-fassade-1
    • Familia de productoConstruction
    • Grupo de produtosVentilated metal façade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-06
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)442.6
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioAcrilato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing