Publicar produtos
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de baixa temperatura BITUTHENE® 3000 e BITUTHENE® são membranas impermeabilizantes de asfalto/polietileno autoadesivas e emborrachadas usadas em porões e subestruturas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBituthene_3000_Waterproofing
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosBelow Ground Applications
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniclassWaterproofing