Publicar produtos
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways
    DÖRKEN

    Dorken DELTA inverted roof, sidewalk, parking, 3.5 tonnes driveways

    Traduzido por Google,

    Sistema de telhado invertido Dorken DELTA composto por impermeabilização, isolamento térmico, tapete de separação e difusão DELTA-VENT RR, tapete de drenagem DELTA-TERRAXX (resistência à pressão 400 kPa, drenagem 3,1 l/ms) e fundação agregada, cama de areia e camada de tijolos de pavimento de concreto .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDrivable_roof_inverted
    • Familia de productoBuilding material
    • Grupo de produtosConstruction
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-07-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Profundidade (mm)38
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas