Publicar produtos
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    Traduzido por Google,
    Uma mesa de troca de bebê montada na parede, de plástico e articulada horizontalmente.
    Especificação
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC100EH
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de produtosSurface Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)870
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units