Publicar produtos
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    BC200SCV-SM VERTICAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE

    Traduzido por Google,
    Trocador de fraldas para bebês montado na superfície, feito de polipropileno resistente a bactérias e com exterior em aço inoxidável 304 Vem como padrão em acabamento em aço inoxidável acetinado, opção com revestimento em pó preto também disponível BC200SCV-FRAME - O kit de montagem embutida pode ser comprado separadamente A solução ideal para espaços públicos, como shopping centers, aeroportos, edifícios públicos, creches, etc. Modelos adequados para instalações de alto tráfego com alta resistência e durabilidade Aditivo antimicrobiano, baseado na tecnologia de íons de prata, é incorporado na superfície, promovendo uma limpeza fácil e reduzindo o crescimento de micróbios causadores de odores e manchas Vem com dispensador de forro e um pacote de forros Fornecido com tiras de proteção infantil feitas de náilon Um par de ganchos para bolsas (um no lado direito e outro no lado esquerdo) ajuda a manter os pertences pessoais por perto e à mão Está em total conformidade com as normas EN 12221-1 e EN 12221-2 que exigem que os trocadores de fraldas para bebês sejam capazes de suportar um teste de carga estática de 50 kg por uma hora
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC200SCV-SM
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de produtosBaby Change
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units