Publicar produtos
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Purist combina a força das formas arquitetônicas simples e clássicas com linhas de design sensuais e detalhes cuidadosos. Esta maçaneta pivotante para porta de chuveiro contém elementos de minimalismo descontraído e design moderno para harmonizar com torneiras e acessórios da coleção Purist e quase qualquer decoração de banheiro. Suas linhas de design fluido oferecem facilidade de limpeza.

Características

  • Comprimento generoso da alça de 14" (356 mm)
  • Alça dupla abre a porta por dentro e por fora do chuveiro
  • Para uso com portas pivotantes de vidro pesado
  • Coordena com outros produtos da coleção Purist

Material

  • Construção em latão sólido para durabilidade e confiabilidade
  • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-705767
  • Familia de productoHandles
  • Grupo de produtosPurist®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-03
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures