Publicar produtos
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Um suporte de papel higiênico padrão montado na parede, com barra articulada em forma de U.
Especificação
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDP2104
  • Familia de productoToilet Roll Holder
  • Grupo de produtosSingle Roll Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)135
  • Profundidade (mm)66
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders