Publicar produtos
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE

    Traduzido por Google,
    Elegância e bom desempenho são colocados a serviço do bem-estar de viver com um design exclusivo. Deslizamento com linhas essenciais que contribuem significativamente para o aumento da luz natural no interior dos quartos. O sistema de portas ocultas garante um aumento da superfície de vidro em comparação com as portas de correr tradicionais. A porta se encaixa completamente dentro do quadro graças à solução retrátil. Para aumentar a superfície envidraçada é possível integrar a moldura na parede interna e externamente. A soleira pode ser embutida rente ao piso ou, alternativamente, está disponível em uma versão rebaixada (altura 32,7 mm).
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 106mm (mullion) 100mm (transom) - Sightline lateral section: 77mm - Sightline central section: 37.8mm - Sightline inferior section: 88.7mm - Sightline superior section: 67.8mm - Sightline transom: 65mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Windows
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-04-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows