Publicar produtos
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
Domal TOP TB65 Minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Minimale Windows

    Traduzido por Google,
    Excelente desempenho em termos de estanqueidade térmica, acústica e ar/água/vento combinado com as novas tendências de design: linhas mínimas com superfície de alumínio visível reduzida. Superfícies de vidro mais largas e, portanto, mais luz entrando em sua casa. Também em termos de design, combina perfeitamente com qualquer estilo de vida graças à possibilidade de escolher entre a solução com uma ventilação arredondada, mais alinhada com os estilos tradicionais, ou com uma forma quadrada, com um estilo distintamente moderno e essencial. Está disponível em todas as linhas estéticas de vent e vidraças (estética arredondada, quadrada, com arestas e loft).
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Vent depth: 74.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 60.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 42 (-1;-5) dB with glass Rw= 43 dB and Rw(C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,41 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminium_window_toptb_65_minimale
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Windows
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-04-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows