Publicar produtos
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
    Domal

    Domal Slider C160 Smartline XS

    Traduzido por Google,
    O sistema Slide C160 Smartline XS difere do Slide C160 Smartline exclusivamente pelas dimensões da seção central. Nesta versão, de fato, ele se torna mais fino até atingir o tamanho de 36mm, conferindo ao sistema ainda mais leveza e elegância. O design mínimo não descura a atenção para os desempenhos de resistência aos agentes atmosféricos e eficiência energética, garantidos com valores óptimos também neste sistema.
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 164mm (mullion) 160mm (transom) - Sightline lateral section: 127mm or 143mm - Sightline central section: 36mm - Sightline inferior section: 143mm - Sightline superior section: 127mm or 133mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 50mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 9A (600 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 43 and Rw(C;Ctr)= 39 (-1;-3) dB with glass Rw= 50 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,54 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminum_slider_window_slide_c160_smartline_xs
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Windows
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-10-16
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)164
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows