Publicar produtos
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
Domal Slide TB65 Windows
    Domal

    Domal Slide TB65 Windows

    Traduzido por Google,
    Representa a solução ideal para a renovação energética de edifícios existentes, graças à secção central e ao excelente desempenho de resistência e resistência. A solução de porta oculta (1 e 2 trilhos) permite solucionar o problema da falta de espaço com estilo e praticidade, aproveitando ao máximo os ambientes. Um produto versátil concebido para integrar-se harmoniosamente com as portas e janelas Domal Top TB65.
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 65mm - Sightline lateral section: 65mm - Sightline central section: 38mm - Sightline inferior section: 65mm - Sightline superior section: 65mm - Glass site in vent: 17mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 7A (300 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 39dB with glass 42 and Rw(C;Ctr)= 40 dB with glass Rw= 46 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,44 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminum_slider_window_slide_tb_65
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Windows
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-10-16
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows