Publicar produtos
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
Domal TOP TB55 minimale Windows
    Domal

    Domal TOP TB55 minimale Windows

    Traduzido por Google,
    Graças à secção reduzida do caixilho, esta solução Domal permite responder às mais variadas necessidades ligadas à renovação de envolventes de edifícios existentes, mantendo um olhar constante para o design e contribuindo significativamente para a contribuição da luz natural no ambiente em comparação com portas e janelas padrão. Máxima versatilidade também em termos de configurações disponíveis.
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 55mm - Vent depth: 64.5mm - Sightline lateral section: 72mm - Sightline central section: 99,5mm - Glass site in vent: 20mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 50.5mm - Hardware: European Groove - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-1;-4) dB with glass Rw= 49 dB and Rw(C;Ctr)= 40 (-1;-4) dB with glass Rw= 44 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,65 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminum_window_toptb_55_minimale
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Windows
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-10-16
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows