Publicar produtos
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)

    Planum-facade VO (top to bottom)

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Eficiência, durabilidade e estética – é isso que a fachada Planum representa.

    A superfície plana dos perfis e as larguras de deck de até 800 mm dão às superfícies externas uma aparência impressionantemente elegante. As várias larguras de perfil e opções de instalação oferecem diversas possibilidades de design, mesmo em combinação com outros perfis DOMICO. Graças à produção específica do projeto, que leva em consideração elementos como portas e janelas durante a fabricação, o trabalho de corte demorado não é mais necessário. Ao mesmo tempo, isso garante alta qualidade de instalação e durabilidade.

    Vantagens:

    • Fixação sem penetração e à prova de expansão com tiras de módulo
    • Instalação de perfis: Instalação horizontal, vertical ou inclinada; de topo ou com juntas horizontais, verticais, inclinadas ou deslocadas
    • Maior estabilidade devido ao encaixe do perfil Planum na parte frontal
    • Com o Planum “VO”, também é possível a colocação de cima para baixo, de modo que , com a montagem da fachada, o andaime pode ser desmontado ao mesmo tempo
    • Perfis especiais pré-fabricados , por exemplo, vão de sombra, perfil de extremidade superior no parapeito, faixa de pilastra
    • Fabricação relacionada ao projeto
    Especificação
    • DOMICO PLANUM 32 - VO

      PROFILE INSTALLATION: horizontal (from top to bottom)

      PROFIL WIDTHS:

      • Standard-widths: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Special-widths: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Widths < 200 mm: on request

      LENGTH: up to 12 m

      MATERIALS:

      • Aluminum 1,00 -1,80 mm
      • Steel 1,00 – 1,50 mm
      • other materials such as stainless steel, copper or zinc on request

      COATING: Coil-Coating

      COLOR: see DOMICO color chart (special colors available upon request)

      _______________________________________________________

      SUBSTRUCTURE:

      INSTALLATION: vertical

        MATERIAL:

        • galvanized, coated steel, 1,50 mm
        • stainless steel upon request

        COMPONENTS:

        STUCTURE two-piece (incl. compensation option)

        • Module rail "W" - standard height 85 mm, special height 50-190 mm
        • wall spacers - heights 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermal barrier)
        • shim bracket type "K" and "W" - heights 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

        STRUCTURE one-piece (no option for compensation)

        • Module rail "K" - standard height 65 mm, special height 50-160 mm

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaplanum-facade-VO
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2024-12-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emAustria
      • Fabricado emAustria
      Classificação
      • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

      Disponibilidade da região

      Europa
      Austria
      Czech Republic
      Germany
      Hungary
      Italy
      Slovakia
      Slovenia
      Switzerland