Publicar produtos
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy

    Dual Clima HT PRO - Air Source Energy

    Traduzido por Google,

    A bomba de calor de alta temperatura DUAL CLIMA HT da DOMUSA TEKNIK , notável por utilizar o gás R290 , oferece a menor pegada de carbono em ar condicionado, com um Potencial de Aquecimento Atmosférico de apenas 3 , tornando-a a escolha ideal pelo seu desempenho e respeito ao meio ambiente.

    O sistema aerotérmico DUAL CLIMA HT é a solução renovável perfeita para casas novas e para renovações. Esta tecnologia proporciona maior economia de energia e eficiência do que outros sistemas de ar condicionado tradicionais e é considerada uma alternativa cada vez mais procurada às caldeiras que utilizam combustíveis fósseis . A elevada temperatura da água de alimentação ( até 75ºC ) é ideal para sistemas de radiadores já instalados , permitindo uma transição fácil e económica para a energia limpa.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadual-clima-ht-pro
    • Familia de productoHeat Pump
    • Grupo de produtosDual Clima HT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pump systems
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps