Publicar produtos
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)

    4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)

    Traduzido por Google,

    A bomba de calor de 4,5 kW oferece alto desempenho de eficiência utilizando o refrigerante R744 (CO₂), uma alternativa ecologicamente correta com baixo potencial de aquecimento global. O sistema de aquecimento de água com bomba de calor SANCO2 é composto por dois componentes principais: uma bomba de calor e um reservatório de armazenamento.

    Residencial - A bomba de calor de 4,5 kW é combinada com um tanque de armazenamento de 43, 83 ou 119 galões, selecionado com base na demanda diária prevista.

    Comercial - A SANCO2 oferece nove modelos principais de tanques de armazenamento: nos tamanhos de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 e 1.000 galões.

    Especificação
    • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheat-pump-unit-with-heater-cold-climate
    • Familia de productoHeat Pumps
    • Grupo de produtosGS5-45HPC-D
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26.57
    • Largura (polegadas)35.18
    • Profundidade (polegadas)14.02
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    • Peso líquido (Lbs)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Classificação IFCAquecedor elétrico
    • Código ETIMEC011794
    • Nome ETIMHeat pump (water/water)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps