Teclado de controle de acesso de montagem em superfície DoorKing 1506-086 Placa frontal de aço inoxidável
A família de teclados DKS fornece controle de acesso para praticamente qualquer aplicação onde a entrada de código digital é desejada. Esses teclados estão disponíveis para aplicações independentes ou para conexão a um controlador de acesso via comunicação wiegand de 26 bits ou RS-485. Certifique-se de verificar a guia de especificações para determinar qual teclado é adequado para sua aplicação. Esses teclados resistentes a vandalismo usam placas frontais de aço inoxidável, subplacas de aço galvanizado e são alojados em um gabinete de aço robusto. Alguns estão disponíveis em configurações de montagem em superfície ou embutida, verifique a guia de especificações para obter mais informações e detalhes.
Características:
Ideal para controlar portas ou portões.
Adicione ou exclua códigos individuais do teclado (série 1506).
Adicione ou exclua códigos individuais de um smartphone Android usando o aplicativo DKS (série 1515).
"Segure" códigos para trancar uma porta ou portão.
Memória EEPROM.
Iluminação LED.
Teclado iluminado.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |