Sistema de controle de acesso de montagem em superfície clássico DoorKing 1812-081
O modelo 1812 é um sistema de interfone telefônico exclusivo que permite que os proprietários usem seu telefone como interfone para falar com um hóspede na porta da frente ou no portão sem a necessidade de pagar por uma linha telefônica adicional em sua casa. Com seu recurso de programação "modo intercomunicador", o 1812 também pode ser conectado a um sistema do tipo PBX ou KSU, tornando-o ideal para pequenas empresas controlarem o acesso através de uma única porta ou portão. Os visitantes são facilmente identificados por comunicação de voz e podem ter acesso concedido ou negado diretamente de um telefone de tom. O 1812 está disponível em projetos de montagem em superfície, parede e embutida.
Características:
O toque duplo distinto identifica as chamadas dos visitantes das chamadas regulares.
Chamada em espera.
Encaminhamento de chamadas.
3 números de telefone de chamada pré-programados.
Fuso horário "Não perturbe".
Mantenha os fusos horários abertos.
Relógio de ponto embutido.
Fuso horário do código de entrada.
Código de entrada "Flash".
Painel frontal iluminado por LED.
2 relés para controle de porta/portão.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |