Controlador de acesso multiporta DoorKing 1838-081
O controlador de acesso multiporta DKS 1838 é ideal para pequenas empresas, prédios de escritórios, fábricas, locais industriais, complexos de apartamentos ou para qualquer aplicação que exija controle de acesso e recursos de geração de relatórios. O 1838 é um controlador de 2 portas que se expande facilmente para controlar até 48 portas com placas de expansão de rastreador com fio (ou 24 sem fio). Cada unidade da Série 1830 permite uma conexão via celular, Internet ou uma conexão POTS (Plain Old Telephone Service). O DKS oferece maneiras fáceis de conectar-se rapidamente usando os serviços DKS IM Server e DKS Cellular. Este sistema flexível permite o controle de acesso por meio de cartões codificados, PINs de cinco dígitos, controle de RF sem fio ou com praticamente qualquer dispositivo wiegand de 26 bits.
As estações de chamada remotas DKS também podem ser adicionadas ao 1838 para fornecer comunicação de um ponto de entrada para um telefone designado.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |