Publicar produtos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10
dormakaba

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

Traduzido por Google,
[LISTA] Largura de passagem = 650 mm, largura total = 1.050 mm, altura de intertravamento 1.020 mm, comprimento de intertravamento = 1.470 mm Carcaça em aço inoxidável acetinado AISI 304. Duas folhas de porta em policarbonato transparente, borda superior 900 mm. Acabamento acetinado em aço inoxidável. Função Tipo 2 de movimento assistido; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções controlados eletricamente, acionamentos integrados no tubo giratório. Setor de entrada monitorado por um sistema de sensor simples em comprimento total curto (monitoramento simples de passagem única em ambas as direções, nível de segurança 0). Dispositivo de proteção: o ângulo de rotação das folhas da porta é monitorado pelo mesmo sistema de sensores. modo de operação: Posição padrão "operação noturna" fechada: a porta abre automaticamente para pessoas autorizadas no sentido de passagem e fecha novamente após a passagem. Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente! Unidades de controle e fonte de alimentação estão integradas na unidade. Fonte de alimentação 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz Encaixado no nível do piso acabado FFL. Não é adequado para instalação ao ar livre! Adequado para saídas de emergência se combinado com botão de emergência e equipamento de saída de emergência (cf. acessórios gerais). [/LISTA]
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArgus_HSB-E10
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de produtosSpecial Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1020
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)1470
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança