Publicar produtos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11

    Traduzido por Google,
    • Largura da passagem = 650 mm, largura total = 1,070 mm, altura do bloqueio 945 mm, comprimento do bloqueio = 1,290 mm
    • Elementos de guia em aço inoxidável AISI 304, Ø 60 mm, com painéis de vidro de segurança temperado de 10 mm e puxador em barra em aço inoxidável AISI 304.
    • Sistema de sensor integrado no respectivo corrimão (L = 1290 mm / W = 130 mm / H = 45 mm).
    • Duas folhas de porta em policarbonato transparente, borda superior 900 mm.
    • Carcaça de acionamento em aço inoxidável AISI 304.
    • Acabamento acetinado em aço inoxidável.
    • Função Tipo 2 de movimento assistido; 2 acionamentos de posicionamento servo / 2 direções controlados eletricamente, acionamentos integrados no tubo giratório.
    • Setor de entrada monitorado por um sistema de sensor simples em comprimento total curto (monitoramento simples de passagem única em ambas as direções, nível de segurança 0). Dispositivo de proteção: o ângulo de rotação das folhas da porta é monitorado pelo mesmo sistema de sensores.
    • Modo de operação:
    • Posição padrão "operação noturna" fechada: a porta abre automaticamente para as pessoas autorizadas no sentido de passagem e fecha novamente após a passagem.
    • Em caso de falha de energia: as folhas da porta podem ser movidas livremente!
    • Unidades de controle e fonte de alimentação estão integradas na unidade.
    • Fonte de alimentação 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
    • Dowelled no nível do piso acabado FFL.
    • Não é adequado para instalação ao ar livre!
    • Adequado para saídas de emergência se combinado com botão de emergência e equipamento de saída de emergência (cf. acessórios gerais)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArgus_HSB-E11
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)945
    • Largura (mm)1070
    • Profundidade (mm)1290
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit