Porta giratória toda de vidro
A série Crane 4000 oferece a elegância e o estilo limpo de vidro e metal para criar uma grande primeira impressão na entrada do seu prédio. Mais e mais vitrines e fechamentos de edifícios estão usando fachadas de vidro estrutural. Em tais aplicações, o sistema de entrada não deve apenas estar em conformidade, mas também reforçar o estilo rico e as linhas elegantes do design todo em vidro.
Tamanho e função são personalizáveis
Somente operação manual
Controle manual de velocidade
Todas as entradas de vidro permitem o máximo de luz natural, juntamente com a capacidade de o interior e o exterior estarem em harmonia um com o outro. A porta giratória original toda em vidro, a Crane 4000 oferece um design gracioso e linhas elegantes para uma entrada impressionante para fachadas de lojas de alto padrão e entradas de edifícios. A porta da Série 4000 é totalmente personalizável, incluindo barras de pressão e opções de fixação na frente da loja e a conexão entre a parede do gabinete e o vidro do teto exposto.
A Série 4000 é uma porta giratória de operação manual, mas também pode ser projetada com o Motion Assist 360.
O nome do arquivo do objeto indica o tipo de configuração do anexo de parede: ABCDEFGHIJKLPQR e Custom (veja o diagrama) e tipos de parede do Revit: Solid Wall [sem tag] ou Curtain Wall, CW .
Arquivos em formato CAD DWG disponíveis na página do produto Crane 4000 online.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |