Publicar produtos
Half-height Swing Door Charon HSD-E06
dormakaba

Half-height Swing Door Charon HSD-E06

Traduzido por Google,

As portas giratórias são semelhantes em design às unidades de acesso de meia altura da dormakaba. Complementam as unidades de acesso e são ideais para o transporte de mercadorias ou como acesso sem barreiras para cadeirantes.

Todas as portas batentes automáticas de meia altura podem ser conectadas a sistemas de controle de acesso.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCharon_HSD-E06
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de produtosSpecial Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)900
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia