Publicar produtos
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm

    Traduzido por Google,

    O sistema de paredes deslizantes horizontais HSW FLEX Therm é uma boa escolha sempre que as diferenças de temperatura maiores devem ser separadas umas das outras. Graças à sua fácil operação de travamento no painel giratório/deslizante, o HSW FLEX Therm torna muito simples mudar a função do painel em um instante. Todos os outros elementos de função são integrados de forma invisível no sistema de estrutura linear redesenhado.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHSW-FLEXTHERM_001-1
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de produtosMovable Glass Partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)1250
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States