Publicar produtos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems

Traduzido por Google,
  • Altura total = 2.300 mm, altura de passagem = 2.100 mm, parte superior do corpo = 200 mm
  • Painéis laterais da carroçaria com vidro de segurança laminado de 8 mm, alternativamente com revestimento metálico.
  • Separação térmica dos elementos da carroçaria ao nível da fachada.
  • Tampa superior à prova de poeira feita de chapa de alumínio bruto.
  • Duas aberturas de manutenção na placa inferior do teto (Para opção DL, abertura externa
  • pode ser travado por meio de cilindro de perfil do cliente).
  • Painéis laterais da carroçaria com vidro de segurança laminado de 8 mm, alternativamente com revestimento metálico.
  • Unidade giratória de quatro folhas 180°, perfis de alumínio redondos T40 com escovas de vedação.
  • Vidro de segurança temperado.
  • Alças pretas em forma de U.
  • Fechadura de parafuso (instalada no topo da folha da porta) preparada para cilindro de perfil fornecido pela
  • cliente para consertar a unidade rotativa.
  • Revestido a pó em cor RAL.
  • Pode ser girado livremente manualmente, funcionamento suave.
  • Montado em piso acabado FFL, nivelamento do piso ± 2 mm (no caso de piso
  • irregularidades, recomendamos a instalação de um elemento de piso).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTalos_RDR-E01
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de produtosSpecial Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2300
  • Largura (mm)3700
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
  • Nome UNSPSCRevolving doors
  • Código UNSPSC30171509

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia