Publicar produtos
AL 401 Automatic Sliding Door Operator
dormakaba

AL 401 Automatic Sliding Door Operator

Traduzido por Google,

O AL 401 é o último operador de porta automática de luxo para serviço pesado, projetado para acomodar os extremos do controle automático de porta. Seu exclusivo sistema de rastreamento de aço inoxidável montado em borracha e tampa resistente fornecem o máximo em longevidade do produto, capacidade de carga (máximo de 400 kg) e alternativas de instalação. O operador automático AL 401 é totalmente compatível com o NCC (BCA) e é testado de acordo com o padrão australiano AS5007, cláusula de teste de resistência de 1 milhão de ciclos 4.4.1.1. e a cláusula 4.4.2 do teste de falha de energia principal por uma instalação credenciada pela NATA.

  • Peso total da porta até 400 kg
  • Feito na Austrália
  • 1 milhão de ciclos AS5007 - resistência testada
  • Sistema de trilhos de aço inoxidável
  • Tecnologia de bloqueio inteligente
Especificação
  • The automatic single / bi-parting door operator is to be a 240v fully electric dormakaba AL 401 Series, fully housed in extruded aluminium (265mmH x 152mmW) including a stainless steel track system. The operator must be capable of operating a total door weight up to 400 kg and include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAL401_BiParting_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSliding Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr

Disponibilidade da região

Ásia Oceânia África