Porta giratória semi-personalizada com asas construídas revestidas
A porta da série Crane 2000 mantém o estilo e a função de classe mundial e, ao mesmo tempo, deixa espaço para ajudar a gerenciar orçamentos de construção apertados.
A cobertura e a cobertura da porta giratória da série Crane 2000 são, de longe, as melhores do setor. As portinholas da série 2000 são igualmente bem construídas - fabricadas em alumínio, aparafusadas com fixadores para serviço pesado, depois revestidas com aço inoxidável ou bronze para uma aparência elegante. Os anexos de fachada são totalmente personalizáveis. Disponível em uma variedade de tamanhos, acabamentos e designs de cobertura, a porta giratória da série 2000 é uma entrada robusta e confiável que chama a atenção.
O Crane 2000 Series usa alumínio totalmente formado e soldado, aço inoxidável ou construção de bronze no gabinete e na cobertura, mas permite que as asas sejam revestidas em aço inoxidável ou bronze sobre uma subestrutura de alumínio.
O nome do arquivo do objeto indica o tipo de configuração do anexo de parede: ABCDF & H (veja o diagrama) e os tipos de parede do Revit: Solid Wall [ sem tag ] ou Curtain Wall, CW .
Os arquivos no formato CAD DWG estão disponíveis online na página do produto dormakaba Crane 2000.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |