Publicar produtos
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
    dormakaba

    GP1000 / GP1100 Panic Hardware

    Traduzido por Google,

    A série GP Panic Hardware da dormakaba combina segurança, durabilidade e elegância. Com um invólucro tubular elegante e minimalista, ele aprimora a estética ao mesmo tempo em que fornece proteção robusta. Acomodando uma ampla variedade de tamanhos e aplicações de portas, ele apresenta opções de travamento superior e inferior, puxadores falsos e cilindros de núcleo intercambiáveis ​​de pequeno formato para fácil recodificação. A construção em aço inoxidável 316 garante longevidade, e os acabamentos incluem acetinado, aço inoxidável polido, bronze esfregado a óleo e preto. Com certificação ANSI/BHMA Grau 1 e listada na UL, a série GP é ideal para ambientes comerciais, de varejo, hospitalidade, entretenimento e educação, oferecendo uma solução segura e elegante.

    Especificação
    • Glass Style Exit Devices: 

      1. Basis of Design:dormakaba, GP1000, GP1100.
      2. Devices shall be tested and approved by BHMA for ANSI 156.3, Grade 1.
      3. Devices shall be UL 305 and ULC-S132 tested to the Standard for Panic Hardware.
      4. Devices shall be able to be mounted on tempered or tempered laminated glass doors with thicknesses from 3/8” through 7/8”.
      5. Devices shall be capable of being mounted on Metal and Wood Doors with appropriate extensions and accessories to accommodate door thicknesses.
      6. Function: Device latch to retract when actuating portion of device is depressed with 15 lbs. of pressure.
      7. Devices to have “Dogging” feature: Operation by push-pull when latch toggle is locked down (dogged).
      8. Latching: << Fixed strike; Electric strike for access control – at top latching devices only>>
      9. Latchbolt to be adjustable
      10. Exterior Pull: One side; design as selected by Architect from manufacturer's standard designs. Pull to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      11. Actuating portion of device to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      12. Provide << electronic; conventional; Large format interchangeable core (LFIC); Small format interchangeable core (SFIC); or>> type cylinders, with <<five-pin; six-pin; seven-pin; or ______>> core in compliance with BHMA A156.5 at locations indicated.
      13. Coordinate cylinder requirements as required for related sections.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIronmongery-Panic-Hardware_GP1000-GP1100
    • Familia de productoSecurity & Safety
    • Grupo de produtosPanic Hardware
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 316
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta