Publicar produtos
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Speedgate Turnstile Argus 40-60-80 - Entrance Systems

    5.0 de 5 estrelas5.0(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Argus 40: Portão rápido com economia de espaço para controle de entrada em áreas vigiadas com folhas de porta de 990 a 1800 mm de altura e larguras de passagem de 650 a 1.000 mm para melhor acessibilidade. A barreira de sensor modular de meia altura pode ser adaptada ao ambiente com uma ampla gama de materiais e cores. Possui orientação de usuário opcional por luz.

    Argus 60: Portão rápido para controle de entrada em áreas vigiadas com sistema aprimorado de separação e sensor de segurança. Oferece folhas de porta de 990 a 1800 mm de altura e larguras de passagem de 650 a 1.000 mm para melhor acessibilidade. A barreira de sensor modular de meia altura pode ser adaptada ao ambiente com uma ampla gama de materiais e cores. Possui orientação do usuário opcional por luz, iluminação ambiente.

    Argus 80: Portão rápido em design de alta qualidade para controle de entrada em áreas vigiadas com separação aprimorada e sistema de sensor de segurança. Oferece folhas de porta de 990 a 1800 mm de altura e larguras de passagem de 650 a 1.000 mm para melhor acessibilidade. A barreira de sensor modular de meia altura pode ser adaptada ao ambiente com uma ampla gama de materiais e cores. Possui orientação do usuário opcional por luz, iluminação ambiente.

    Especificação
    • Argus 40: Passage width: 650 mm Total width: 1060 mm Interlock height: 990 mm Interlock length: 1200 mm Guiding element width: 130 mm Guiding element of aluminium profile with aluminium inlay elements in the handrail and in the front Argus 60: Passage width: 650 mm Total width: 1060 mm Interlock height: 990 mm Interlock length: 1650 mm Guiding element width: 130 mm Guiding element of aluminium profile with aluminium inlay elements in the handrail and in the front Argus 80: Passage width: 650 mm Total width: 1060 mm Interlock height: 995 mm Interlock length: 1660 mm Guiding element width: 130 mm Aluminium profile with wraparound cover in the handrail and in the front on the side section (“Full Cast Layer” version). Two panes as side cover. “Custom” configuration: Here, the colour combinations can be freely selected from the existing Argus Color Index For the profiles and drive unit: White P 100, Cafe Creme P 235, Anthracite P180, Black P 190, Silver N 600, Niro N 700 For the inlay: White P 100, Anthracite P180, Silver N 600, Niro N 700, Niro S 700 For the scanner unit (40/60): Glass Black G 880 Glass White G 810 For the panels (side sections): Glass Clear G 800 Door leaf according to upper edge of door leaf and drive unit length (80): Plastic Clear G 801 or Glass Clear G 800
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaargus_40-60-80
    • Familia de productoArgus
    • Grupo de produtosSensor Barriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição2
    • Altura (mm)990
    • Largura (mm)1060
    • Profundidade (mm)1660
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoAc_75_65_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess control systems commissioning
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa