Publicar produtos
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
Speedgate Turnstile Argus Air for Airport
    dormakaba

    Speedgate Turnstile Argus Air for Airport

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os eGates de embarque automático da Argus Air apoiam passageiros e funcionários durante todo o processo de embarque. Eles permitem transições perfeitas com um único registro. O design ergonômico dos sistemas orienta os usuários de forma intuitiva. O uso higiênico e sem toque facilita o acesso de bagagens, cadeiras de rodas ou crianças. O sistema de sensor aprimorado oferece alta precisão de separação.

    Especificação
      • Full facial recognition system from one single source. Third-party hard or software may also be integrated
      • NFC and e-passport reader available
      • Optional printer with Easy Load for fast paper change
      • Elevated door wing heights for higher security
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaargus_air
    • Familia de productoArgus
    • Grupo de produtosSensor Barriers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia