Publicar produtos
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
    dormakaba

    Half-height Turnstile Charon HTS-M01

    Traduzido por Google,

    Os torniquetes de meia altura Charon são ideais para utilização em interiores elegantes graças à sua ampla gama de opções de design. Estas elegantes catracas e portas giratórias proporcionam uma forma eficaz de gerir o fluxo de visitantes e funcionários em prestigiados foyers de entrada, áreas VIP ou na entrada dos pisos de gestão. Todas as unidades operadoras de catraca podem ser combinadas com sistemas de registro de tempo e leitores de identificação, incluindo sistemas sem contato e biométricos.

    Todas as portas giratórias automáticas de meia altura podem ser conectadas a sistemas de controle de acesso.

    Os requisitos do usuário e do operador das catracas de meia altura Charon, bem como o ambiente arquitetônico, são cruciais para a tomada de decisões.

    • Operação silenciosa e de baixo ruído
    • Portões catraca com baixo consumo de energia
    • Design elegante e transparente
    • Sistema de entrada com economia de espaço mesmo em instalação múltipla
    • Passagem confortável graças ao servoposicionamento
    • Soluções sem barreiras com portas giratórias automáticas com design correspondente
    • Portas giratórias adequadas para instalação em rotas de emergência e de fuga
    • Design versátil de asas de vidro, elementos de guia e alças de barra
    • Ajuste opcional de altura até 1200 mm
    Especificação
    • Charon half-height turnstile HTS-M01

      Transparent half-height turnstiles.

      Product Description

      Stylish stainless steel half-height turnstiles and swing doors providing an effective way of managing the flow of visitors and staff in prestigious entrance foyers, VIP areas or at the entrance to management floors. All units can be combined contactless and biometric access control systems.

      Features and benefits:

      Smooth, silent start-up.

      Low power consumption.

      Elegant, transparent design.

      Comfortable passage owing to servo positioning drive.

      Barrier-free solutions with automatic swing doors in corresponding design.

      Swing doors suitable for escape route installation.

      Versatile design of glass wings, guiding elements and bar handles.

      Direction of passage/ denial of passage in case of power failure can be defined.

      Optional adjustment of height up to 1200 mm.


      Product Application

      Administrative buildings, public authorities and industrial premises.

      General office reception foyers.


      Half-height turnstiles,Swing doors,Biometric access control,Barrier-free solution,Turnstiles

      Turnstile type : Rotor panel.
      Rotation : Bi-directional.
      Finish : Satin.
      Barrier Height : 900 mm.
      Barrier type : 10 mm toughened glass barrier with swing door, 1023 x 1860 x 1418 mm.
      Capacity People : 25 people/min.
      Construction : Stainless steel AISI 304.
      Dimensions : 283 x 168 x 115 mm.
      Enclosure : Tubular 48 mm diameter stainless steel AISI 304 side barrier elements.
      Fixing : Clamping sleeve.,Dowelled on FFL.,Mounting plate.
      Operation : Type 2 power assisted motion; servo-positioning drive/ two directions electrically controlled.
      Power consumption : 15 VA.
      Power supply : 110–230 V a.c, 50/60 Hz.
      Turnstile Rotating unit: 140 mm diameter stainless steel tubular column.
      Color : Silver
      Finish : Satin
      Material : Stainless steel,Glass
      Shape : Rectangle
      Size : 283 x 168 x 115 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCharon_HTS-M01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosSpecial Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia