Publicar produtos
Door Closer TS 83
Door Closer TS 83
    dormakaba

    Door Closer TS 83

    Traduzido por Google,

    O fecho de porta TS 83 com braço padrão pode ser usado para quase todos os tamanhos de porta e áreas de aplicação. Modelos variáveis ​​adequados para uma ampla gama de aplicações também podem ser fornecidos com fechamento retardado e proteção anticorrosiva especial.

    Fechadura de porta de cremalheira e pinhão montada na superfície com retenção traseira, ação retardada e força de fechamento ajustável.

    Características e benefícios:

    • Fechador de porta hidráulico de cremalheira e pinhão.
    • Design sem mão. Pode ser instalado na porta ou no batente/lintel.
    • O backcheck autoajustável oferece proteção ideal para paredes e portas.
    • Abertura de ação fácil.
    • Velocidade de fechamento ajustável nas faixas de 180°–15° e 15°–0°.
    • Ação de travamento ajustável (por braço).
    • Existe com: Perfil de cobertura Softline, Perfil de cobertura quadrado, Perfil de cobertura padrão.

    Adequado para aplicações internas e externas e para a maioria dos tipos de portas, incluindo portas corta-fogo e antifumaça.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Especificação
    • TS 83

      dormakaba TS 83

      Design: TS 83
      Design: Rod door closer
      Functions: optionally selectable
      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS LOCKING BODY
      Dimensions Locking body WxHxD (mm): 245x60x46
      Closing force: EN 3-6
      With self-regulating opening damping
      infinitely adjustable closing speed
      Final strike 7° - 0°

      Closing body designs:
      (a) Clamping force EN 3-6 '..........'
      (b) Clamping force EN 3-6
      with additional adjustable
      closing delay '..........'

      Boom versions:
      (a) Normal boom '..........'(
      b) Flat-moulded boom '..........'(
      C) Snap-in locking rod with shut-off,
      not suitable for fire and
      fireSmoke protection doors '..........'

      APPROVAL AND CERTIFICATES
      Manufacturing according to DIN ISO 9001
      Environment Product Declaration ISO 14025 and EN 15804
      EPD Declaration number: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
      Door closer tested according to EN 1154
      CE marking for construction products

      EN 1154 CLASSIFICATION
      Closing from 180° Door opening class 4
      Continuous function 500000 cycles Class 8
      Door closer size EN 3-6
      Applicability to fire and smoke protection doors Class 1
      Safety Class 1
      High corrosion resistance Class 3

      AREAS OF APPLICATION
      - single-leaf doors
      - interior and exterior doors
      - smoke and fire protection doors
      - escape and rescue route doors
      - barrier-free doors

      DOOR TYPE
      1-flg.
      Door leaf width (mm): up to 1,400 per door leaf

      MOUNTING POSITION
      Mounting type: Normal installation Hinge side
      Head mounting Hinge opposite side
      DIN-Left and DIN-Right can be

      used COLOUR
      silver-coloured similar to RAL 9006 (P 600) '..........'
      white similar to RAL 9016 (P 100) '..........'
      Special colour '..........'

      OPTIONS(
      a) Mounting plate with drilling pattern according to
      DIN EN 1154 Supplement 1 '..........'
      (b) Hinge plate for attaching the
      poles to particularly narrow door frames '.........

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-closer-ts-83
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de produtosDoor Closer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)280
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003172
    • Nome ETIMDoor closer
    • Número OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Título OmniclassDoor Closers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia