Publicar produtos
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
    dormakaba

    Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door

    Traduzido por Google,

    Este conjunto completo de ferragens dormakaba é ideal para uma porta de entrada de apartamento. É uma porta de folha única e ação única. O tipo é porta de madeira.

    Em conformidade com a norma EN.

    Situação típica é a entrada de um apartamento, num edifício residencial.

    Neste objeto BIM, o conjunto de ferragens dormakaba é composto por: Fecho de porta oculto (ITS 96), Dobradiças de topo, Fechadura de faixa, Cilindro de perfil Euro, Maçaneta, Espelho, Protetor de porta, Visor, Rolha de porta para montagem no chão.

    A dormakaba não fabrica portas de madeira, este conjunto é um exemplo típico de ferragens para porta de apartamento, norma EN.

    Se você precisar de outra família de portas com um conjunto de hardware diferente, entre em contato conosco: Planning.support@dormakaba.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-family-apartment-entrance-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosDoor Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2139
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia