Publicar produtos
Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door
Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door
Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door
    dormakaba

    Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door

    4.8 de 5 estrelas4.8(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este conjunto completo de ferragens dormakaba é ideal para uma porta de escada. É uma porta de folha única e ação única. O tipo é porta de metal oca.

    Em conformidade com a norma EN.

    A situação típica é uma escada, em qualquer tipo de edifício (residencial, escritório, estabelecimento de ensino, estabelecimento de saúde...).

    Neste objeto BIM, o conjunto de hardware dormakaba é composto por:

    A dormakaba não fabrica portas de metal oco, este conjunto é um exemplo típico de ferragens para porta de escada, padrão EN.

    Se você precisar de outra família de portas com um conjunto de hardware diferente, entre em contato conosco: Planning.support@dormakaba.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-family-staircase-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de produtosDoor Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2139
    • Largura (mm)1350
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia